Ventose a soffietto SAOB HT1 (ovale, 1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto ovale con 1,5 pieghe per la movimentazione di pezzi in vetro lunghe con la massima velocità
  • Movimentazione di vetro piano e di vetro formato
  • Impiego in linee di produzione di vetri per l'industria automobilistica come ad es. parabrezza e finestrini laterali, anche dopo il forno di curvatura a temperature a 170° C
  • Movimentazione senza spostamenti di pezzi per il posizionamento esatto nel processo di produzione
  • Forze laterali elevate nell'uso con polvere di separazione su vetro piatto o su superfici di vetro bagnate
Prodotti punti di forza
  • Influenza chimica minima sulla superficie del pezzo grazie al materiale speciale antitraccia HT1
  • movimentazione di pezzi caldi grazie alla resistenza alle alte temperature
  • L'ampia superficie di appoggio strutturata resiste alle più elevate forze trasversali, anche quando si utilizzano polveri di separazione e su pezzi bagnati
Ventose a soffietto SAOB HT1 (ovale, 1,5 pieghe)
  • Ventosa robusta e resistente SAOB in HT1 in forma ovale con 1,5 pieghe, labbro di tenuta semplice, scanalatura speciale e sostegno interno
  • Nipplo di collegamento incollato all'elemento di rinforzo della ventosa (molto resistente)
  • Struttura speciale della superficie della ventosa per la massima forza trasversale
  • Dimensioni: 60 x 30 a 140 x 70 mm
  • Materiale: HT1
  • Nipplo di connessione incolatto

Filtra per