Ventose a soffietto SAOB HT2 (ovale, 1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto ovale per la movimentazione di lamiere calde fino a 250 °C con dinamica elevata
  • Prelievo di lamiere lunghe dopo la trasformazione (ad es. lamiere di rinforzo e nervature)
  • Movimentazione di lamiera; possibilità di un adattamento ottimale della struttura di pieghe
  • Movimentazione di lamiere sottili senza ammaccature e inbutiture
  • Impiego ad es. in sistemi di alimentazione nell'industria dell'automobile

I nostri punti di forza...

  • Materiale speciale senza silicone HT2
  • Supporto interno ampio e strutturato
  • Labbro di tenuta morbido e flessibile
  • 1,5 pieghe
  • Elevata rigidezza della piega superiore

I vostri vantaggi...

  • Senza sostanze dannose per la vernice, permanente termoresistente fino a 250° C
  • Assenza di imbutiture, anche con lamiere sottili e massimo assorbimento di forze trasversali
  • Ottima tenuta, anche su asperità lieve
  • Perfetto adattamento con pezzi arcuate, eccellente ammortizzamento
  • Elevata stabilità in presenza di forze orizzontali e di accelerazioni laterali
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto SAOB HT2 (ovale, 1,5 pieghe)

 

SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.02443
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica
Dimensioni (LxB): 60 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 200 °C
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.02442
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica
Dimensioni (LxB): 60 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 200 °C
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG
SAOB 60x30 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.02441
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica
Dimensioni (LxB): 60 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 200 °C
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo: Acciaio
Attacco vuoto: G3/8"-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG
10.01.06.02447
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 200 °C
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-IG
10.01.06.02446
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 200 °C
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG
SAOB 80x40 HT2-65 G3/8-IG
10.01.06.02445
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT2
Durezza del materiale: 65 °Sh
Termostabilità: 200 °C
Numero pieghe: 1.5
Materiale nipplo: Acciaio
Attacco vuoto: G3/8"-IG