SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

Numero articolo: 10.01.06.02447

Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica

Dimensioni (LxB)80 x 40
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A]65 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/4-AG
SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG
Attributo Valore
B1 40 mm
Bmax(S) 43 mm
Bs 40,60 mm
dn 5 mm
G1 G1/4"-AG
H 29,70 mm
L1 73,30 mm
LG1 8 mm
Lmax(S) 83 mm
Ls 80,60 mm
SW1 17 mm
Z (Corsa) 9 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 65 N
Forza rottura 100 N
Forza laterale 98 N
Volume 20,60 cm³
Raggio volta (min) (convesso) 40 mm
Diametro interno del tubo (rac.) d 6 mm
Dimensioni (LxB) 80 x 40
Numero pieghe 1,50
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT2
Durezza del materiale [Shore A] 65 Shore A
Peso 57,90 g
Famigilia de prodotti SAOB

Note sull’ordine: SAOB 80x40 HT2-65 G1/4-AG

La ventosa SAOB HT2, disponibile in diversi diametri, viene fornita con nipplo di connessione incollato a la parte in elastomero.