Ventose a soffietto SAOB (ovale, 1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto ovale con 1,5 pieghe per la movimentazione di lamiere lunghe (ad es. lamiere di rinforzo e nervature) con dinamica elevata
  • Manipolazione di lamiere sottili e in alluminio senza ammaccature e inbutiture
  • Impiego ad es. in sistemi di alimentazione nell'industria dell'automobile
  • Manipolazione senza spostamento di lamiere lubrificate, grazie a scanalature speciali sul lato posteriore della ventosa, ad es. per il posizionamento preciso di punzonatura etc.

I nostri punti di forza...

  • Ventosa ovale con 1,5 pieghe
  • Supporto interno ampio e strutturato
  • Ampia gamma di grandezze
  • Elevata rigidezza della piega superiore

I vostri vantaggi...

  • Per pezzi lunghi oppure pezzi punzonati o parti di carrozzeria
  • Assenza di imbutiture e massimo assorbimento di forze trasversali, anche con lamiere lubrificate
  • Grande scelta per i pezzi più diversi
  • Elevata stabilità in presenza di forze orizzontali e di accelerazioni laterali
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto SAOB (ovale, 1,5 pieghe)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
SAOB 140x70 NBR-60 G3/8-IG
10.01.06.00897
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 140 x 70 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Numero pieghe: 1.5
SAOB 110x55 NBR-60 G3/8-IG
10.01.06.00895
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 110 x 55 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Numero pieghe: 1.5
SAOB 80x40 NBR-60 G1/4-IG
10.01.06.00893
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Numero pieghe: 1.5
SAOB 60x30 NBR-60 G1/4-IG
10.01.06.00891
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 60 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Ottone nichelato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Numero pieghe: 1.5
SAOB 140x70 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.06.01038
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 140 x 70 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M14x1.5-AG
Numero pieghe: 1.5
SAOB 110x55 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.06.01036
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 110 x 55 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M14x1.5-AG
Numero pieghe: 1.5
SAOB 80x40 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.06.01034
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 80 x 40 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M14x1.5-AG
Numero pieghe: 1.5
SAOB 60x30 NBR-60 M14x1.5-AG
10.01.06.01032
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 60 x 30 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M14x1.5-AG
Numero pieghe: 1.5
SAOB 140x70 NBR-60 M10-AG
10.01.06.01030
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 140 x 70 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Acciaio
Attacco vuoto: M10-AG
Numero pieghe: 1.5
SAOB 110x55 NBR-60 M10-AG
10.01.06.01028
Ventosa a soffietto (ovale) per massima dinamica su superfici arcuate e oliate
Dimensioni (LxB): 110 x 55 mm
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo: Acciaio
Attacco vuoto: M10-AG
Numero pieghe: 1.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3