Ventose a soffietto SAOB (ovale, 1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto ovale con 1,5 pieghe per la movimentazione di lamiere lunghe (ad es. lamiere di rinforzo e nervature) con dinamica elevata
  • Manipolazione di lamiere sottili in acciaio e alluminio senza deformazioni
  • Impiego ad es. in sistemi di alimentazione nell'industria dell'automobile
  • Manipolazione senza spostamento di lamiere lubrificate, grazie a scanalature speciali sul lato posteriore della ventosa, ad es. per il posizionamento preciso di punzonatura etc.
Prodotti punti di forza
  • Design ovale con 1,5 pieghe per pezzi allungati o stampati e parti del corpo
  • Il grande supporto interno strutturato impedisce l'imbutitura e resiste alle più elevate forze traversali anche su lamiere lubrificate
  • Ampia gamma di diametri per una vasta scelta di pezzi diversi
  • L'elevata rigidità della piega superiore fornisce stabilità sotto le forze orizzontali e l'accelerazione laterale
Ventose a soffietto SAOB (ovale, 1,5 pieghe)
  • Robusta e resistente ventosa SAOB in NBR di forma ovale con labbro di tenuta semplice, scanalatura speciale e sostegno interno
  • Nipplo di collegamento incollato all'elemento di rinforzo della ventosa (molto resistente)
  • Ventose disponibili in diverse varianti di collegamento
  • Dimensioni: 60 x 30 a 140 x 70 mm
  • Materiale: NBR
  • Nipplo di connessione vulcanizzato alla parte in elastomero

Filtra per