• Manipolazione di pezzi con superfici irregolari, come tavole di legno con struttura scanalata o superficie segata
  • Manipolazione di cartoni con superficie non piana a causa delle pieghe
  • Movimentazione di pezzi efficiente nonostante la superficie dei pezzi non piana
Prodotti punti di forza
  • Ventosa a soffietto standard con anello di tenuta integrato per l'impiego su superfici irregolari, facile sostituzione
  • movimentazione efficiente dal punto di vista energetico nonostante la superficie irregolare del pezzo grazie alla tenuta ottimale dell'anello di tenuta e della ventosa a soffietto
  • Gli anelli di tenuta in materiale speciale adattabile e resistente all'usura garantiscono una lunga durata e un utilizzo flessibile
  • Ventose della serie FSGA e FSGPL con anello di tenuta integrato
  • Ventosa a soffietto FSGPL con 1,5 pieghe con innesto vulcanizzato
  • Ventosa FSGA con 1,5 pieghe composta da ventosa FGA e nipplo di collegamento ventosa (nipplo di connessione innestato)
  • Diametro: 53 a 200 mm
  • Materiale: NBR/NK
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per