Ventose a soffietto FSG (2,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto tonda con 2,5 pieghe per la movimentazione pezzi estremamente sensibili, ottimo effetto ammortizzante
  • Manipolazione di pezzi non piani (adattamento ottimale a superfici concave e convesse)
  • Superficie di appoggio interna (a partire da diametri di 52 mm) impedisce il serraggio
  • Grazie alla speciale formazione delle pieghe può essere impiegato in impianti con tempi di ciclo minimi

I nostri punti di forza...

  • Ampia gamma di diametri e materiali
  • 2,5 pieghe
  • Pieghe morbide e flessibili
  • Labbro di tenuta morbido e abbondante
  • Superficie di appoggio sul lato inferiore (diametro a partire 52 mm)

I vostri vantaggi...

  • Grande scelta per differenti geometrie del pezzo in lavorazione
  • Elevato potere di aspirazione e ammortizzamento ottimale durante la posa sul pezzo
  • Corsa ventosa molto elevata
  • Ottimo adeguamento alle superfici arcuate
  • Assenza di deformazioni permanenti con pezzi sottili
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto FSG (2,5 pieghe)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSG 3 HT1-60 M3-AG
10.01.06.03711
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 3
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 3 HT1-60 M5-AG
10.01.06.03716
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 3
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 3 NBR-55 M3-AG
10.01.06.03712
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 3
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 3 NBR-55 M5-AG
10.01.06.03717
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 3
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 3 NBR-AS-55 M3-AG
10.01.06.03714
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 3
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR-antistat
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 3 NBR-AS-55 M5-AG
10.01.06.03719
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 3
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR-antistat
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 3 SI-55 M3-AG
10.01.06.03713
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 3
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 3 SI-55 M5-AG
10.01.06.03718
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 3
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 3 SI-AS-55 M3-AG
10.01.06.03715
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 3
Materiale aspiratore:
Silicone SI-antistatisch
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 3 SI-AS-55 M5-AG
10.01.06.03720
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 3
Materiale aspiratore:
Silicone SI-antistatisch
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
Numero pieghe: 2.5

  1. 1
  2. 2
  3. 3