FSG 18 HT1-60 G1/8-IG

Numero articolo: 10.01.06.00984

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari

Dimensione18
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/8"-IG
Numero pieghe2,5
AllacciamentoG1/8"-IG
FSG 18 HT1-60 G1/8-IG
Attributo Valore
d2 8 mm
dn 3,50 mm
Dmax(S) 19 mm
Ds 17,20 mm
G1 G1/8"-IG
H 34,60 mm
LG1 8,50 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 9 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Dimensione 18
Numero pieghe 2,50
Allacciamento G1/8-IG
Raggio volta (min) (convesso) 20 mm
Volume 1,35 cm³
Potenza aspir. 3,02 N
Forza rottura 8,50 N
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Peso 6 g
Famigilia de prodotti FSG


Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: FSG 18 HT1-60 G1/8-IG

La ventosa FSG (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 32 mm montata). La fornitura è costituita da:

  • Ventosa del tipo FG – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa FG, nipplo di connessione SA-NIP