Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 25 |
Materiale aspiratore | Silicone SI-HD |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Propriet | FDA-compatible |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | G1/8"-IG |
Numero pieghe | 2,5 |
Allacciamento | G1/8"-IG |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 10 mm |
dn | 3,50 mm |
Dmax(S) | 26 mm |
Ds | 23 mm |
G1 | G1/8"-IG |
H | 46 mm |
LG1 | 8,50 mm |
SW1 | 14 mm |
Z (Corsa) | 18 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale aspiratore | Silicone SI-HD |
Durezza del materiale [Shore A] | 65 Shore A |
Dimensione | 25 |
Numero pieghe | 2,50 |
Allacciamento | G1/8-IG |
Raggio volta (min) (convesso) | 30 mm |
Volume | 5,40 cm³ |
Potenza aspir. | 4,71 N |
Forza rottura | 19 N |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 4 mm |
Peso | 9 g |
Famigilia de prodotti | FSG |
Note sull’ordine: FSG 25 SI-HD-65 G1/8-IG
La ventosa FSG (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 32 mm montata). La fornitura è costituita da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa FG, nipplo di connessione SA-NIP