Ventose a soffietto FSG VU1 (2,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto tonda con 2,5 pieghe per l'impiego pesante nel di funzionamento a più turni con tempi di ciclo veloci
  • Manipolazione di pezzi estremamente abrasivi
  • Ventosa con scanalatura speciale: manipolazione di lamiere lubrificate (aumento delle forze trasversali grazie alla deviazione dell'olio)
  • Ventosa senza scanalatura speciale: manipolazione di cartoni da imballaggio, tavole di legno e pezzi simili

I nostri punti di forza...

  • Materiale Vulkollan VU1 con elevata resistenza alla trazione
  • Buone resistenze chimiche
  • Abrasione minima ca. 10 - 12 mm³ secondo DIN 53516
  • Superficie di appoggio sul lato inferiore
  • Elevata rigidezza della piega superiore

I vostri vantaggi...

  • Ventosa particolarmente resistente all'usura per carichi elevati e lunga durata
  • Sicuro con gli oli (manipolazione di lamiere)
  • Fino al durata 20 volte superiore rispetto allo standard NBR
  • Assenza di deformazioni permanenti con materiali sottili
  • Elevata stabilità in presenza di forze orizzontali e di accelerazioni elevate
 

Individual items within the product family Ventose a soffietto FSG VU1 (2,5 pieghe)

 

FSG 30 VU1-72 G1/4-AG
FSG 30 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00200
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 30 VU1-72 G1/4-IG
FSG 30 VU1-72 G1/4-IG
10.01.06.00166
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Numero pieghe: 2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00238
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 60
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG
10.01.06.00236
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 60
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Numero pieghe: 2.5
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG ON
FSG 60 VU1-72 G1/4-AG ON
10.01.06.00201
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 60
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 2.5
Attrezzatura supplementare:
Scanalatura oliata
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON
FSG 60 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00171
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 60
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Numero pieghe: 2.5
Attrezzatura supplementare:
Scanalatura oliata
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00239
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 85
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG
10.01.06.00237
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 85
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Numero pieghe: 2.5
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG ON
FSG 85 VU1-72 G1/4-AG ON
10.01.06.00202
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 85
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Numero pieghe: 2.5
Attrezzatura supplementare:
Scanalatura oliata
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG ON
FSG 85 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00167
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 85
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Numero pieghe: 2.5
Attrezzatura supplementare:
Scanalatura oliata