Ventose a soffietto FSGA (1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto tonda con 1,5 pieghe per la movimentazione di pezzi sensibili grazie all’ammortizzamento dovuto alle pieghe e al labbro di tenuta morbido
  • Manipolazione di pezzi non piani, ad esempio tubi (adattamento ottimale a superfici concave e convesse, grazie alle pieghe)

I nostri punti di forza...

  • Ampia gamma di diametri e materiali
  • Labbro di tenuta morbido e abbondante
  • 1,5 pieghe; superficie di appoggio sul lato inferiore (diametro >25 mm)
  • Elevata rigidezza della piega superiore

I vostri vantaggi...

  • Grande scelta per i pezzi più diversi
  • Ottimo adeguamento alle superfici arcuate o ai pezzi non piani
  • Elevato potere di aspirazione e ammortizzamento ottimale durante la posa sul pezzo
  • Elevata stabilità in presenza di forze orizzontali e di accelerazioni elevate
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto FSGA (1,5 pieghe)

 

  1. 1
  2. 2
  3. 3
FSGA 2 NBR-55 M3-AG
10.01.06.04521
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 2
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
FSGA 2 SI-55 M3-AG
10.01.06.04522
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 2
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
FSGA 2 HT1-60 M3-AG
10.01.06.04523
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 2
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
FSGA 2 NBR-ESD-55 M3-AG
10.01.06.04524
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 2
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Gomma nitril NBR-ESD
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
FSGA 4 NBR-55 M3-AG
10.01.06.04143
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 4
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
FSGA 4 SI-55 M3-AG
10.01.06.04144
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 4
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
FSGA 4 HT1-60 M3-AG
10.01.06.04145
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 4
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Mat. alta temp. HT1
Durezza del materiale: 60 °Sh
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
FSGA 4 SI-AS-55 M3-AG
10.01.06.04146
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 4
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Silicone SI-antistatico
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
assets/Artikelbild/10.01.06.04147_03.jpg
Nuovo
FSGA 4 NBR-ESD-55 M3-AG
10.01.06.04147
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 4
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Gomma nitril NBR-ESD
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M3-AG
FSGA 6 NBR-55 M5-AG
10.01.06.02994
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 6
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG

  1. 1
  2. 2
  3. 3