FSGA 22 HT1-60 G1/8-AG

Numero articolo: 10.01.06.01230

Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane

Dimensione22
Materiale aspiratoreMateriale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A]60 Shore A
Materiale nipploAlluminio
AllacciamentoG1/8"-AG
Numero pieghe1,5
AllacciamentoG1/8"-AG
FSGA 22 HT1-60 G1/8-AG
Attributo Valore
d2 11,70 mm
Dmax(S) 25 mm
dn 3,50 mm
Ds 21,50 mm
G1 G1/8"-AG
H 25 mm
LG1 7,50 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 6 mm


Nota: Tolleranze dimensionali ammesse per parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3
Attributo Valore
Materiale aspiratore Materiale a temperatura elevata HT1
Durezza del materiale [Shore A] 60 Shore A
Dimensione 22
Numero pieghe 1,50
Allacciamento G1/8-AG
Raggio volta (min) (convesso) 25 mm
Volume 1,40 cm³
Potenza aspir. 5,70 N
Forza rottura 15,20 N
Diametro interno del tubo (rac.) d 4 mm
Peso 5,80 g
Famigilia de prodotti FSGA


Indicazione: Aspirazione: I dati di aspirazione sono valori teorici a -0,6 bar di vuoto e superficie asciutta, piana e liscia del pezzo - vanno intesi come non comprendenti il fattore di sicurezza Resistenza allo strappo: Per le versioni in caucciù naturale la resistenza allo strappo si riduce del 40 % ca Diametro del tubo: Il diametro del tubo flessibile consigliato si riferisce a una lunghezza tubo di ca. 2 m

Note sull’ordine: FSGA 22 HT1-60 G1/8-AG

La ventosa FSGA (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita non montata (a partire da diametro 33 mm montata). La fornitura è costituita da:

  • Ventosa del tipo FGA – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri e materiali
  • Nipplo di connessione del tipo SA-NIP – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa FGA, nipplo di connessione SA-NIP