Ventose a soffietto FSGA (1,5 pieghe) da Ø110 mm

  • Ventosa a soffietto tonda con 1,5 pieghe per la movimentazione di cartoni da imballaggio, lamiere e tavole di legno
  • Movimentazione di pezzi grandi, pesanti ma delicati (adattamento ottimale a superfici convesse, grazie alle pieghe)

I nostri punti di forza...

  • Diametro grande
  • Labbro di tenuta morbido e abbondante
  • 1,5 pieghe
  • Elevata rigidezza della piega superiore
  • Superficie di appoggio sul lato inferiore

I vostri vantaggi...

  • Impiego con pezzi grandi, pesanti ma delicati
  • Ottimo adeguamento alle superfici arcuate
  • Elevato potere di aspirazione e ammortizzamento ottimale durante la posa
  • Elevata stabilità in presenza di forze orizzontali e di accelerazioni elevate
  • Assenza di deformazioni permanenti con materiali sottili
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto FSGA (1,5 pieghe) da Ø110 mm

 

FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG
FSGA 110 NBR-70 G1/2-IG
10.01.06.00118
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 110
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 70 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/2"-IG
FSGA 110 SI-55 G1/2-IG
FSGA 110 SI-55 G1/2-IG
10.01.06.00119
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 110
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/2"-IG
FSGA 150 NBR-70 G1/2-IG
FSGA 150 NBR-70 G1/2-IG
10.01.06.00120
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 150
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 70 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/2"-IG
FSGA 150 SI-70 G1/2-IG
FSGA 150 SI-70 G1/2-IG
10.01.06.00121
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 150
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 70 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/2"-IG