FSGA 11 NBR-ESD-55 G1/8-IG

N. articolo: 10.01.06.04321
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 11
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Gomma nitril NBR-dissipativ
Durezza del materiale: 55 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
FSGA 11 NBR-ESD-55 G1/8-IG
Attributo Valore
d2 5,1 mm
Dmax(S) 13 mm
dn 3,5 mm
Ds 10,4 mm
G1 G1/8"-IG
H 28 mm
LG1 8 mm
SW1 14 mm
Z (Corsa) 4 mm
Indicazione: Tolleranze ammesse per le parti in elastomero secondo DIN ISO 3302-1 M3