Ventose a soffietto FSGA-B (1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto tonda con 1,5 pieghe per la movimentazione delicata di pezzi fragili (ottimo effetto ammortizzante grazie alle pieghe); movimentazione di pezzi non piani, ad es. tubi (adattamento ottimale a superfici concave e convesse grazie alle pieghe)

I nostri punti di forza...

  • Labbro di tenuta morbido e abbondante
  • 1,5 pieghe
  • Elevata rigidezza della piega superiore

I vostri vantaggi...

  • Ottimo adeguamento alle superfici arcuate o ai pezzi non piani
  • Elevato potere di aspirazione e ammortizzamento ottimale durante la posa sul pezzo
  • Elevata stabilità in presenza di forze orizzontali e di accelerazioni elevate
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto FSGA-B (1,5 pieghe)

 

FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
10.01.06.01118
Ventosa a soffietto (tonda) con 1,5 pieghe
-
FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG S
FSGA-B20 CR-60 G1/8-AG / M5-IG S
10.01.06.01119
Ventosa a soffietto (tonda) con 1,5 pieghe
-
FSGA-B20 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
FSGA-B20 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
10.01.06.01120
Ventosa a soffietto (tonda) con 1,5 pieghe
-
FSGA-B20 SI-50 G1/8-AG / M5-IG S
FSGA-B20 SI-50 G1/8-AG / M5-IG S
10.01.06.01121
Ventosa a soffietto (tonda) con 1,5 pieghe
-
FSGA-B30 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
FSGA-B30 CR-60 G1/8-AG / M5-IG
10.01.06.01122
Ventosa a soffietto (tonda) con 1,5 pieghe
-
FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
FSGA-B30 SI-50 G1/8-AG / M5-IG
10.01.06.01124
Ventosa a soffietto (tonda) con 1,5 pieghe
-
FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
FSGA-B40 SI-50 G1/8-IG
10.01.06.01128
Ventosa a soffietto (tonda) con 1,5 pieghe
Diametro Ds(n): 40 mm
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 50 °Sh
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Numero pieghe: 1.5
FSGA-B50 CR-50 G1/8-IG S
FSGA-B50 CR-50 G1/8-IG S
10.01.06.01131
Ventosa a soffietto (tonda) con 1,5 pieghe
Diametro Ds(n): 50 mm
Materiale aspiratore: Chloroprene CR
Durezza del materiale: 50 °Sh
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Numero pieghe: 1.5
Attrezzatura supplementare: Filtro