Ventose a soffietto FSGA VU1 (1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto tonda con 1,5 pieghe per l'impiego nel di funzionamento a più turni con tempi di ciclo veloci
  • Manipolazione di pezzi estremamente abrasivi come ad es. cartoni ruvidi
  • Ventosa con scanalatura speciale: manipolazione di lamiere lubrificate (aumento delle forze trasversali grazie alla deviazione dell'olio)
  • Ventosa senza scanalatura speciale: manipolazione di cartoni da imballaggio, tavole di legno e pezzi simili

I nostri punti di forza...

  • Materiale Vulkollan VU1 con elevata resistenza alla trazione
  • Buone resistenze chimiche
  • Abrasione minima ca. 10 - 12 mm³ secondo DIN 53516
  • Superficie di appoggio sul lato inferiore
  • Elevata rigidezza della piega superiore

I vostri vantaggi...

  • Ventosa particolarmente resistente all'usura per carichi elevati e lunga durata
  • Sicuro con gli oli (manipolazione di lamiere)
  • Fino al durata 20 volte superiore rispetto allo standard NBR
  • Assenza di deformazioni permanenti con materiali sottili
  • Elevata stabilità in presenza di forze orizzontali e di accelerazioni elevate
 

Individual items within the product family Ventose a soffietto FSGA VU1 (1,5 pieghe)

 

  1. 1
  2. 2
FSGA 30 VU1-72 G1/4-AG
FSGA 30 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00197
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 30
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
FSGA 30 VU1-72 G1/4-IG
FSGA 30 VU1-72 G1/4-IG
10.01.06.00169
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 30
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
FSGA 40 VU1-72 G1/4-AG ON
FSGA 40 VU1-72 G1/4-AG ON
10.01.06.00306
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 40
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Attrezzatura supplementare:
Scanalatura oliata
FSGA 40 VU1-72 G1/4-IG ON
FSGA 40 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00299
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 40
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attrezzatura supplementare:
Scanalatura oliata
FSGA 50 VU1-72 G1/4-AG ON
FSGA 50 VU1-72 G1/4-AG ON
10.01.06.00307
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 50
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Attrezzatura supplementare:
Scanalatura oliata
FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON
FSGA 50 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00300
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 50
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attrezzatura supplementare:
Scanalatura oliata
FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG
FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG
10.01.06.00242
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 60
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG ON
FSGA 60 VU1-72 G1/4-AG ON
10.01.06.00198
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 60
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-AG
Attrezzatura supplementare:
Scanalatura oliata
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG
10.01.06.00240
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 60
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG ON
FSGA 60 VU1-72 G1/4-IG ON
10.01.06.00172
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 60
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Vulkollan VU1
Durezza del materiale: 72 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Attrezzatura supplementare:
Scanalatura oliata

  1. 1
  2. 2