Ventose a soffietto FSGB (3,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto tonda con 3,5 pieghe per la movimentazione di pezzi estremamente sensibili per ottimo effetto ammortizzante, corsa ventosa molto elevata e labbro di tenuta morbido
  • Manipolazione di pezzi non piani (adattamento ottimale a superfici convesse)
  • Manipolazione di pezzi che devono essere sollevati in modo molto delicato (la ventosa ha una corsa estremamente elevata)

La linea di prodotti Ventose a soffietto FSGB (3,5 pieghe) è in esaurimento è ancora disponibile fino al : 01/ott/2019

A partire da questo momento la linea di prodotti non può essere più ordinata. Per trovare un’alternativa adeguata, potrete rivolgervi al vostro contatto locale presso o che sarà lieto di aiutarvi. Potete rivolgervi a noi anche attraverso il modulo di contatto.

I nostri punti di forza...

  • 3,5 pieghe
  • Labbro di tenuta morbido e abbondante
  • Pieghe morbide e flessibili

I vostri vantaggi...

  • Elevato potere di aspirazione e ammortizzamento ottimale durante la posa sui pezzi sensibili
  • Ottimo adeguamento alle superfici arcuatei
  • Corsa ventosa molto elevata, ottima compensazione delle differenze di altezza
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto FSGB (3,5 pieghe)

 

assets/Artikelbild/10.01.06.00112_00.jpg
Articoli di fine serie
FSGB 25 NBR-55 G1/8-AG
10.01.06.00112
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 25
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco vuoto: G1/8"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Numero pieghe: 3.5

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.06.00110_00.jpg
Articoli di fine serie
FSGB 25 NBR-55 G1/8-IG
10.01.06.00110
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 25
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Numero pieghe: 3.5

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2019

assets/Artikelbild/10.01.06.00113_00.jpg
Articoli di fine serie
FSGB 25 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.00113
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 25
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco vuoto: G1/8"-AG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Numero pieghe: 3.5

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2022

assets/Artikelbild/10.01.06.00111_00.jpg
Articoli di fine serie
FSGB 25 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.00111
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 25
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Numero pieghe: 3.5

Questo articolo è in esaurimento è ancora disponibile fino al 01/10/2022