Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi grandi, pesanti e non piani
Dimensione | 100 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Materiale nipplo | Acciaio |
Allacciamento | G1/2"-IG |
Numero pieghe | 1,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 57,20 mm |
d3 | 44 mm |
D1 | 101 mm |
Dmax(S) | 106,50 mm |
Ds | 96,10 mm |
G1 | G1/2"-IG |
H | 43,30 mm |
H4 | 8 mm |
LG1 | 8 mm |
Z (Corsa) | 29,10 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 150 N |
Forza rottura | 250 N |
Volume | 150 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 100 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 12 mm |
Dimensione | 100 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Peso | 151 g |
Numero pieghe | 1,50 |
Famigilia de prodotti | FSGPL |
Note sull’ordine: FSGPL 100 NBR-55 G1/2-IG
La ventosa FSGPL, disponibile in diversi diametri, viene con piastra portante vulcanizzato a la parte in elastomero.