Ventose a soffietto SABT-C (1,5 pieghe)

  • Manipolazione di lamiere con dinamica elevata (riduzione dei tempi di ciclo)
  • Manipolazione di lamiere sottili e in alluminio senza ammaccature e imbutiture della lamiera
  • Manipolazione di lamiere preformate; la struttura a pieghe consente l'adattamento ottimale
  • Impiego ad es. in sistemi di alimentazione nell'industria dell'automobile
  • Manipolazione senza spostamento di lamiere lubrificate grazie alla speciale scanalatura sul lato inferiore della ventosa

I nostri punti di forza...

  • Struttura modulare di ventose e nippli
  • Due diversi componenti elastomeri
  • Ventosa completamente in plastica e indipendente dall’innesto
  • Forma ottimizzata con 1,5 pieghe
  • Elevata rigidezza della piega superiore
  • Supporto interno ampio e strutturato in materiale speciale

I vostri vantaggi...

  • Riutilizzo del nipplo e montaggio semplice poiché il nipplo si avvita dal basso
  • Ottimizzazione della forza di attrito e disco di attrito a prova di usura
  • Per il riciclaggio non è indispensabile separare la ventosa e l’innesto
  • Perfetto adattamento e tenuta con pezzi non piani, eccellente ammortizzamento durante la posa sul pezzo
  • Elevata stabilità in presenza di forze orizzontali e di accelerazioni laterali
  • Assenza di imbutiture, anche con lamiere sottili, e massimo assorbimento di forze trasversali con lamiere lubrificate
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto SABT-C (1,5 pieghe)

 

SABT-C 60 NBR-60 M10-AG
SABT-C 60 NBR-60 M10-AG
10.01.06.01878
Ventosa a soffietto (rotonda) per max dinamica su sup. piatta, oliata
Dimensione: 60
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M10-AG
Numero pieghe: 1.5
SABT-C 80 NBR-60 M10-AG
SABT-C 80 NBR-60 M10-AG
10.01.06.01880
Ventosa a soffietto (rotonda) per max dinamica su sup. piatta, oliata
Dimensione: 80
Materiale aspiratore:
Gomma nitrilica NBR
Durezza del materiale: 60 °Sh
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M10-AG
Numero pieghe: 1.5