Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (rotonda) per max dinamica su sup. piatta, oliata
Dimensione | 80 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Durezza del materiale [Shore A] | 60 Shore A |
Materiale nipplo | Alluminio |
Allacciamento | M10-AG |
Numero pieghe | 1,5 |
Altezza H | 39 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 19 mm |
Dmax(S) | 86 mm |
dn | 4 mm |
Ds | 83 mm |
H | 39 mm |
H2 | 2 mm |
LG1 | 11,50 mm |
SW1 | 8 mm |
Z (Corsa) | 14,30 mm |
G1 | M10-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
Numero pieghe | 1,50 |
Dimensione | 80 |
Materiale aspiratore | Gomma nitrilica NBR |
Potenza aspir. | 135 N |
Forza rottura | 245 N |
Forza laterale | 172 N |
Forza laterale (superf. oliate) | 158 N |
Volume | 54 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 100 mm |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 6 mm |
Famigilia de prodotti | SABT-C |
Note sull’ordine: SABT-C 80 NBR-60 M10-AG