Ventose per applicazioni a temperatura elevata

Per movimentare pezzi in campi di temperatura elevata, Schmalz ha sviluppato delle ventose appositamente concepite per questi compiti. Le piastre di aspirazione resistono a temperature fino a 600°C e possono essere impiegate per la tempra di vetro float e per il processo di formatura a caldo del metallo.
 

Ventose piatte SAF HT2

  • Diametro: da 30 a 60 mm
  • Materiale: HT2
  • Nipplo di connessione vulcanizzato

Ventose piatte SAOF HT2 (ovale)

  • Dimensioni: da 60 x 23 a 100 x 50 mm
  • Materiale: HT2
  • Nipplo di connessione incolatto

Ventose a soffietto SAB HT2 (1,5 pieghe)

  • Diametro: da 22 a 80 mm
  • Materiale: HT2
  • Nipplo di connessione vulcanizzato

Ventose a soffietto SAOB HT2 (ovale, 1,5 pieghe)

  • Dimensioni: 60 x 30 a 80 x 40 mm
  • Materiale: HT2
  • Nipplo di connessione incolatto

Piastre di aspirazione per alte temperature SPL-HT FPM-F

  • Diametro: 90 a 190 mm
  • Materiale: FPM con rivestimento in feltro
  • Resistenti al calore fino a 400 °C

Piastre di aspirazione per alte temperature SPL-HT

  • Diametro: 35 a 140 mm
  • Materiale: Speciale tessuto in silicato
  • Resistenti al calore fino a 600 °C