Piastre di aspirazione per alte temperatura SPL-HT FPM-F

  • Piastra di aspirazione tonda per la movimentazione di componenti roventi
  • Movimentazione di tubi catodici roventi durante l'estrazione
  • Manipolazione di vetro rovente

I nostri punti di forza...

  • Materiale speciale caucciù al fluoro FMP-F con stratificazione in feltro
  • Ventosa e supporto avvitati
  • Supporto in metallo della ventosa ampio

I vostri vantaggi...

  • Massima resistenza alle temperature (per tempi brevi fino a 400°C) e assenza di impronte
  • In caso di usura la ventosa può essere sostituita
  • Buona dissipazione di calore, brevi tempi di raffreddamento
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Piastre di aspirazione per alte temperatura SPL-HT FPM-F

 

SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
SPL-HT 90 FPM-F-65 G1/4-AG
10.01.01.00551
Piastra di aspirazione per l'impiego in campo di temperatura elevato
-
SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG
SPL-HT 120 FPM-F-65 G1/4-AG
10.01.01.13438
Piastra di aspirazione per l'impiego in campo di temperatura elevato
-
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG
SPL-HT 190 FPM-F-65 G1/2-AG
10.01.01.00832
Piastra di aspirazione per l'impiego in campo di temperatura elevato
-