Piastre di aspirazione per alte temperature SPL-HT

  • Piastra di aspirazione tonda per la movimentazione di pezzi con superficie liscia
  • Impiego ad es. nell’industria del vetro, per la produzione di vetro float o nei processi di tempra
  • Formatura a caldo nell’industria metallurgica

I nostri punti di forza...

  • Corpo base in acciaio inox con guarnizione in tessuto speciale
  • Resiste a una temperatura fino a 600 °C
  • Sostituzione semplice e veloce della guarnizione

I vostri vantaggi...

  • Altissima termostabilità (anche a lunga durata)
  • Anche i pezzi roventi possono essere afferrati in modo sicuro e delicato con il vuoto
  • In caso di usura o danni, la guarnizione può essere sostituita separatamente
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Piastre di aspirazione per alte temperature SPL-HT

 

SPL-HT 35 ST G1/8-IG
10.01.23.00023
Piastra di aspirazione per l'impiego in campo di temperatura elevato
Dimensione: 35
Materiale aspiratore:
Tessuto del silicato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Temperatura del pezzo max.: 600 °C
SPL-HT 60 ST G1/4-IG
10.01.23.00006
Piastra di aspirazione per l'impiego in campo di temperatura elevato
Dimensione: 60
Materiale aspiratore:
Tessuto del silicato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Temperatura del pezzo max.: 600 °C
SPL-HT 90 ST G1/4-IG
10.01.23.00007
Piastra di aspirazione per l'impiego in campo di temperatura elevato
Dimensione: 90
Materiale aspiratore:
Tessuto del silicato
Attacco vuoto: G1/4"-IG
Temperatura del pezzo max.: 600 °C
SPL-HT 140 ST G3/8-IG
10.01.23.00008
Piastra di aspirazione per l'impiego in campo di temperatura elevato
Dimensione: 140
Materiale aspiratore:
Tessuto del silicato
Attacco vuoto: G3/8"-IG
Temperatura del pezzo max.: 600 °C