Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Nipplo di collegamento ventosa
Interfaccia famiglia di nippli | N059 |
Filettatura G1 | G3/8"-AG |
Lunghezza L1 | 21,3 mm |
Lunghezza di montaggio | 7 mm |
Materiale | Alluminio |
Attributo | Valore |
---|---|
G1 | G3/8"-AG |
L1 | 21,30 mm |
Lunghezza adatta | 7 mm |
SW1 | 24 mm |
dn | 8,20 mm |
L | 7 mm |
LG1 | 10 mm |
L2 | 2,30 mm |
L3 | 2 mm |
D2 | 16 mm |
D | 25 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Interfaccia famiglia di nippli | N059 |
Materiale | Alluminio |
Note sull’ordine: SA-NIP N059 G3/8-AG