SPF 40 ED-65 SC050

N. articolo: 10.01.01.12373
Ventosa piatta (rotonda) per una massima dinamica sui cartonaggi e imballaggi con stabilità intrinseca
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
SPF 40 ED-65 SC050
Attributo Valore
d 11 mm
d1 17,5 mm
Dk 21,6 mm
Dmax(S) 43,7 mm
Ds 41,4 mm
H 15 mm
H2 7 mm
Z (Corsa) 2,5 mm