• Ventosa a soffietto bicomponente con 3,5 pieghe per la gestione di sacchi molto sottili e flessibili
  • Utilizzo nella movimentazione di sacchi e imballaggi riempiti con liquidi, solidi o polveri, in particolare con un basso livello di riempimento
  • Utilizzo in processi di confezionamento dinamici in combinazione con robot a delta, in incartonatrici e in applicazioni pick & place
Prodotti punti di forza
  • Gestione sicura del processo di sacchi sottili, flessibili o pieni di liquidi
  • La connessione 2C ad alta resistenza del soffietto e del labbro di tenuta combina le più esigenti proprietà dei materiali in un'unica ventosa
  • Il labbro di tenuta morbido e aderente consente di sigillare in modo ottimale anche i sacchetti che presentano forti presenze di pieghe
  • I soffietti rinforzati con pieghe ad incastro assicurano stabilità e sostegno ottimali durante i cicli rapidi
  • Ventosa in silicone conforme alla FDA, adatta al contatto con gli alimenti
Ventosa a soffietto PSPF
  • Ventosa a soffietto 2C PSPF costituita da un soffietto flessibile (1) e da un labbro di tenuta morbido e adattabile (2)
  • Ventosa con 3,5 pieghe disponibile in silicone alimentare
  • Diametro dell'albero molto grande per portate elevate
  • Utilizzo di elementi di collegamento a innesto in un unico pezzo (3)
  • Elemento di collegamento con filettatura esterna e anello di tenuta integrato
  • Dimensioni: da 33 mm a 53 mm
  • Materiale: SI
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per