Ventosa Bin-Picking SVE

  • Ventosa a campana per garantire la flessibilità massima in presenza di superfici con forma libera, bordi e angoli.
  • Movimentazione di diversi tipi di pezzi nelle applicazioni Bin-Picking
  • Movimentazione di beni di consumo nel settore magazzini automatizzati
  • L'utilizzo del silicone conforme ai requisiti FDA consente il contatto diretto con gli alimenti

I nostri punti di forza...

  • Labbro di tenuta estremamente sottile
  • Contorno di supporto interno stabilizzante
  • Portata nominale superiore
  • Ventosa in silicone conforme ai requisiti FDA

I vostri vantaggi...

  • Ottimo adattamento ad angoli, bordi e superfici con forma libera
  • Movimentazione sicura e flessibili di vari tipi di prodotti
  • Per compensare le perdite causate da vari tipi di pezzi
  • Adatto per il contatto diretto con gli alimenti
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventosa Bin-Picking SVE

 

assets/Artikelbild/10.01.19.00257_00.jpg
Nuovo
SVE 53 PU-55 G3/8-AG
10.01.19.00257
Ventosa per processi di bin-picking con adattamento ottimale ad un'ampia gamma di pezzi
Dimensione: 53
Materiale aspiratore: Poliuretano PU
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G3/8"-AG
assets/Artikelbild/10.01.19.00258_00.jpg
Nuovo
SVE 53 SI-MD-55 G3/8-AG
10.01.19.00258
Ventosa per processi di bin-picking con adattamento ottimale ad un'ampia gamma di pezzi
Dimensione: 53
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Filettatura G1: G3/8"-AG