Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa per processi di bin-picking con adattamento ottimale ad un'ampia gamma di pezzi
Dimensione | 53 |
Materiale aspiratore | Silicone SI metal detector |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Filettatura G1 | G3/8"-AG |
Attributo | Valore |
---|---|
dn | 10,30 mm |
Ds | 52,10 mm |
G1 | G3/8"-AG |
H | 68 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Materiale aspiratore | Silicone SI metal detector |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Dimensione | 53 |
Famigilia de prodotti | SVE |
Note sull’ordine: SVE 53 SI-MD-55 G3/8-AG
La ventosa Bin-Picking (parte in elastomero + nipplo di connessione) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SVE, nipplo di connessione SC