Ventose a soffietto FG PVC (2,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto tonda con 2,5 pieghe per la movimentazione di pezzi estremamente sensibili grazie all’ammortizzamento dovuto alle pieghe e al labbro di tenuta morbido
  • Impiego nell’industria dell’imballaggio, il raddrizzamento scatoloni e per la movimentazione di pezzi cedevoli e imballaggi instabili
  • Compiti di movimentazione nei processi di lavaggio con acqua clorata e lavaggio di sacchetti

I nostri punti di forza...

  • 2,5 pieghe
  • Grande diametro efficace
  • Labbro di tenuta morbido e flessibile
  • Materiale flessibile e versatile e pieghe morbide
  • Materiale PVC resistente

I vostri vantaggi...

  • Ammortizzamento ottimale durante la posa sui pezzi
  • Elevato potere di aspirazione
  • Ottimo adeguamento alle superfici arcuate o ai pezzi non piani
  • Tenuta ottimale in particolare anche su pezzi cedevoli
  • Lunga durata; impiego per esigenze di conformità FDA/BfR
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto FG PVC (2,5 pieghe)

 

FG 18 PVC-50 N016
FG 18 PVC-50 N016
10.01.06.01941
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 18
Materiale aspiratore: PVC
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 2.5
FG 23 PVC-50 N057
FG 23 PVC-50 N057
10.01.06.01942
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 23
Materiale aspiratore: PVC
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 2.5
FG 32 PVC-50 N058
FG 32 PVC-50 N058
10.01.06.01943
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 32
Materiale aspiratore: PVC
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 2.5
FG 40 PVC-50 N033
FG 40 PVC-50 N033
10.01.06.02468
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: PVC
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 2.5
FG 50 PVC-50 N033
FG 50 PVC-50 N033
10.01.06.02469
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
-