• Ventosa a soffietto tonda con 2,5 pieghe per la movimentazione di pezzi estremamente sensibili grazie all’ammortizzamento dovuto alle pieghe e al labbro di tenuta morbido
  • Impiego nell’industria dell’imballaggio, per la movimentazione di pezzi non rigidi e materiali morbidi da imballaggio
  • Compiti di movimentazione nei processi di lavaggio con acqua clorata e lavaggio di sacchetti
Prodotti punti di forza
  • 2.5 pieghe offrono un effetto di smorzamento ottimale quando sono posizionate sui pezzi
  • Grande diametro effettivo per un'elevata forza di aspirazione
  • Il labbro di tenuta morbido e flessibile si adatta alle superfici curve e alle irregolarità
  • PVC resistente, conforme alla FDA e al BfR
Ventose a soffietto FG PVC (2,5 pieghe)
  • Ventosa robusta e resistente FG (2) con 2,5 pieghe e labbro di tenuta semplice
  • Forma molto versatile e materiale morbido e flessibile
  • Grande diametro interno efficace
  • Ventosa di ricambio e nipplo (1) sono abbinabili liberamente all´interno di una famiglia di nippli (3)
  • Diametro: 18 a 50 mm
  • Materiale: PVC (adatto per gli alimenti)

Filtra per