Ventose a soffietto FG SI-HD (2,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto rotonda con 2,5 pieghe per la movimentazione di pezzi fragili grazie alla compensazione in altezza e all’effetto ammortizzante
  • Impiego in processi che richiedono ventose molto robuste e resistenti in silicone
  • Movimentazione di pezzi ed imballaggi con superfici molto abrasive e contenitori in vetro cilindrici (per es. ampolle, fiale) ecc.
  • Utilizzo in processi con i requisiti che richiedono la conformità con la norma sui prodotti alimentari e temperature fino a +180 °C

I nostri punti di forza...

  • Ventosa a soffietto rotonda in SI-HD
  • Labbro di tenuta flessibile
  • Rigidità elevata delle pieghe superiori

I vostri vantaggi...

  • Ventosa resistente all’usura in silicone per sollecitazioni elevate e la movimentazione sicura di pezzi particolarmente abrasivi, temperature comprese tra i -30 °C e i +180 °C e conforme alla norma sui prodotti alimentari
  • Flessibilità elevata con pezzi con superficie curve o irregolari
  • Ottima stabilità rispetto alle forze orizzontali e alle accelerazioni elevate
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto FG SI-HD (2,5 pieghe)

 

FG 7 SI-HD N016
10.01.06.03901
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi resistenti irregolari
Dimensione: 7
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Numero pieghe: 2.5
FG 9 SI-HD N016
10.01.06.03148
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi resistenti irregolari
Dimensione: 9
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Numero pieghe: 2.5
FG 25 SI-HD N016
10.01.06.03246
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi resistenti irregolari
Dimensione: 25
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Numero pieghe: 2.5