Ventose a soffietto FGA PVC (1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto tonda con 1,5 pieghe per la movimentazione di pezzi sensibili grazie all’ammortizzamento dovuto alle pieghe e al labbro di tenuta morbido
  • Impiego nell’industria dell’imballaggio, il raddrizzamento scatoloni e per la movimentazione di pezzi cedevoli e imballaggi instabili
  • Compiti di movimentazione nei processi di lavaggio con acqua clorata e lavaggio di sacchetti

I nostri punti di forza...

  • 1,5 pieghe
  • Grande diametro efficace
  • Labbro di tenuta morbido e flessibile e piega inferiore
  • Elevata rigidezza della piega superiore
  • Materiale flessibile e versatile
  • Materiale PVC resistente

I vostri vantaggi...

  • Ammortizzamento ottimale durante la posa sul pezzo
  • Elevato potere di aspirazione
  • Ottimo adeguamento alle superfici arcuate o ai pezzi non piani
  • Elevata stabilità nelle accelerazioni orizzontali
  • Tenuta ottimale in particolare anche su pezzi cedevoli
  • Lunga durata; impiego per esigenze di conformità FDA/BfR
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto FGA PVC (1,5 pieghe)

 

FGA 13 PVC-50 N016
FGA 13 PVC-50 N016
10.01.06.01549
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 13
Materiale aspiratore: PVC
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 1.5
FGA 19 PVC-50 N056
FGA 19 PVC-50 N056
10.01.06.01975
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 19
Materiale aspiratore: PVC
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 1.5
FGA 22 PVC-50 N016
FGA 22 PVC-50 N016
10.01.06.01947
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 22
Materiale aspiratore: PVC
Durezza del materiale: 50 °Sh
Numero pieghe: 1.5