Ventose a soffietto FGA SI-HD (1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto rotonda con 1,5 pieghe per la movimentazione di pezzi fragili grazie alla compensazione in altezza e all’effetto ammortizzante
  • Impiego in processi che richiedono ventose molto robuste e resistenti in silicone
  • Movimentazione di pezzi ed imballaggi con superfici molto abrasive e contenitori in vetro cilindrici (per es. ampolle, fiale) ecc.
  • Utilizzo in processi con i requisiti che richiedono la conformità con la norma sui prodotti alimentari e temperature fino a +180° C

I nostri punti di forza...

  • Ventosa a soffietto rotonda in SI-HD
  • Labbro di tenuta flessibile
  • Rigidità elevata delle pieghe superiori

I vostri vantaggi...

  • Ventosa resistente all’usura in silicone per sollecitazioni elevate e la movimentazione sicura di pezzi particolarmente abrasivi, temperature comprese tra i -30° C e i +180° C e conforme alla norma sui prodotti alimentari
  • Flessibilità elevata con pezzi con superficie curve o irregolari
  • Ottima stabilità rispetto alle forze orizzontali e alle accelerazioni elevate
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto FGA SI-HD (1,5 pieghe)

 

FGA 6 SI-HD N004
Efficiente
FGA 6 SI-HD N004
10.01.06.03442
Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione resistente all’usura superfici non piane
Dimensione: 6
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Numero pieghe: 1.5
FGA 11 SI-HD N016
Efficiente
FGA 11 SI-HD N016
10.01.06.02976
Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione resistente all’usura superfici non piane
Dimensione: 11
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Numero pieghe: 1.5
FGA 14 SI-HD N016
Efficiente
FGA 14 SI-HD N016
10.01.06.03143
Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione resistente all’usura superfici non piane
Dimensione: 14
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Numero pieghe: 1.5
FGA 16 SI-HD N016
Efficiente
FGA 16 SI-HD N016
10.01.06.02459
Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione resistente all’usura superfici non piane
Dimensione: 16
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Numero pieghe: 1.5
FGA 22 SI-HD N016
Efficiente
FGA 22 SI-HD N016
10.01.06.03419
Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione resistente all’usura superfici non piane
Dimensione: 22
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Numero pieghe: 1.5
FGA 25 SI-HD N016
Efficiente
FGA 25 SI-HD N016
10.01.06.03245
Ventosa a soffietto (rotonda) per la movimentazione resistente all’usura superfici non piane
Dimensione: 25
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Numero pieghe: 1.5