Ventose a soffietto FGA SI-MD (1,5 pieghe)

  • Nuovo materiale speciale per l’utilizzo in processi in cui sono impiegati metal detector o fotocamere, per esempio nell’industria alimentare
  • Utilizzo per la movimentazione di alimenti come il pane, le pizze e i prodotti da forno che devono essere presi dai nastri di prelievo
  • Movimentazione a temperature fino a +180° C
  • Utilizzo nei processi dell’industria alimentare che richiede ventose rilevabili al metal detector

I nostri punti di forza...

  • Ventose in materiale speciale SI-MD rilevabile dal metal detector
  • Materiale speciale in silicone (blu pastello)

I vostri vantaggi...

  • Movimentazione sicura nei processi dell’industria alimentare
  • Conformità per l’industria alimentare secondo le norme FDA e BfR; Resistente alle temperature da -30° C a +180° C; riconoscimento ottico
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto FGA SI-MD (1,5 pieghe)

 

FGA 11 SI-MD-55 N016
10.01.06.04151
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 11
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
Durezza del materiale: 55 °Sh
Numero pieghe: 1.5
FGA 14 SI-MD-55 N016
10.01.06.04114
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 14
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
Durezza del materiale: 55 °Sh
Numero pieghe: 1.5
FGA 16 SI-MD-55 N016
10.01.06.04115
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 16
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
Durezza del materiale: 55 °Sh
Numero pieghe: 1.5
FGA 20 SI-MD-55 N016
10.01.06.03892
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 20
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Numero pieghe: 1.5
FGA 22 SI-MD-55 N016
10.01.06.04152
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 22
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
Durezza del materiale: 55 °Sh
Numero pieghe: 1.5
FGA 25 SI-MD-55 N016
10.01.06.04153
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 25
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
Durezza del materiale: 55 °Sh
Numero pieghe: 1.5
FGA 33 SI-MD-55 N018
10.01.06.04096
Aspiratore a soffietto (tondo) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 33
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Numero pieghe: 1.5
FG 14 SI-MD-55 N016
10.01.06.03982
Aspiratore a soffietto (tondo) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 14
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Numero pieghe: 2.5