• Ventosa compatibile con gli alimenti per uso industriale in sistemi di movimentazione di pane e prodotti da forno
  • Manipolazione di pezzi di impasto nella produzione automatizzata
  • Uso nella manipolazione di prodotti da forno congelati
Prodotti punti di forza
  • Riduzione dei tempi di manutenzione della macchina grazie al materiale resistente all'usura e conforme alla FDA SI-HD
  • Manipolazione sicura degli alimenti grazie all'uso dello speciale materiale SI-MD, rilevabile dai metal detector disponibili in commercio
  • Ottimo adattamento ai contorni irregolari del pezzo grazie al labbro di tenuta flessibile
Ventose a soffietto FSDC
  • Nipplo di collegamento a ventosa in alluminio conforme a FDA (1)
  • Ventose a soffietto con 4,5 pieghe (2) in SI-HD resistente all'usura (conforme alla FDA) o in SI-MD rilevabile dal metallo (conforme alla FDA)
  • Labbro di tenuta flessibile (3) in combinazione con la struttura ottimizzata del soffietto
  • Dimensioni: 40 mm
  • Materiale: SI-HD, SI-MD
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per