Ventose a soffietto FSG SI-HD (2,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto rotonda con 2,5 pieghe per la movimentazione di pezzi fragili grazie alla compensazione in altezza e all’effetto ammortizzante
  • Impiego in processi che richiedono ventose molto robuste e resistenti in silicone
  • Movimentazione di pezzi ed imballaggi con superfici molto abrasive e contenitori in vetro cilindrici (per es. ampolle, fiale) ecc.
  • Utilizzo in processi con i requisiti che richiedono la conformità con la norma sui prodotti alimentari e temperature fino a +180 °C

I nostri punti di forza...

  • Ventosa a soffietto rotonda in SI-HD
  • Labbro di tenuta flessibile
  • Rigidità elevata delle pieghe superiori

I vostri vantaggi...

  • Ventosa resistente all’usura in silicone per sollecitazioni elevate e la movimentazione sicura di pezzi particolarmente abrasivi, temperature comprese tra i -30 °C e i +180 °C e conforme alla norma sui prodotti alimentari
  • Flessibilità elevata con pezzi con superficie curve o irregolari
  • Ottima stabilità rispetto alle forze orizzontali e alle accelerazioni elevate
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto FSG SI-HD (2,5 pieghe)

 

  1. 1
  2. 2
FSG 7 SI-HD M5-AG
10.01.06.04154
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 7
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 7 SI-HD G1/8-AG
10.01.06.04155
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 7
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 7 SI-HD G1/8-IG
10.01.06.04156
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 7
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Numero pieghe: 2.5
FSG 9 SI-HD M5-AG
10.01.06.04157
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 9
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 9 SI-HD G1/8-AG
10.01.06.04158
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 9
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 9 SI-HD G1/8-IG
10.01.06.04159
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 9
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Numero pieghe: 2.5
FSG 12 SI-HD M5-AG
10.01.06.04160
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 12
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 12 SI-HD G1/8-AG
10.01.06.04161
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 12
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
Numero pieghe: 2.5
FSG 12 SI-HD G1/8-IG
10.01.06.04162
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 12
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
Numero pieghe: 2.5
FSG 14 SI-HD M5-AG
10.01.06.04163
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 14
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
Numero pieghe: 2.5

  1. 1
  2. 2