Ventose a soffietto FSGA SI-HD (1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto rotonda con 1,5 pieghe per la movimentazione di pezzi fragili grazie alla compensazione in altezza e all’effetto ammortizzante
  • Impiego in processi che richiedono ventose molto robuste e resistenti in silicone
  • Movimentazione di pezzi ed imballaggi con superfici molto abrasive e contenitori in vetro cilindrici (per es. ampolle, fiale) ecc.
  • Utilizzo in processi con i requisiti che richiedono la conformità con la norma sui prodotti alimentari e temperature fino a +180 °C

I nostri punti di forza...

  • Ventosa a soffietto rotonda in SI-HD
  • Labbro di tenuta flessibile
  • Rigidità elevata delle pieghe superiori

I vostri vantaggi...

  • Ventosa resistente all’usura in silicone per sollecitazioni elevate e la movimentazione sicura di pezzi particolarmente abrasivi, temperature comprese tra i -30 °C e i +180 °C e conforme alla norma sui prodotti alimentari
  • Flessibilità elevata con pezzi con superficie curve o irregolari
  • Ottima stabilità rispetto alle forze orizzontali e alle accelerazioni elevate
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto FSGA SI-HD (1,5 pieghe)

 

  1. 1
  2. 2
FSGA 6 SI-HD M5-AG
10.01.06.04175
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 6
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
FSGA 6 SI-HD M5-IG
10.01.06.04174
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 6
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-IG
FSGA 11 SI-HD M5-AG
10.01.06.04176
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 11
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
FSGA 11 SI-HD G1/8-AG
10.01.06.04177
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 11
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
FSGA 11 SI-HD G1/8-IG
10.01.06.04178
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 11
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
FSGA 14 SI-HD M5-AG
10.01.06.04179
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 14
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
FSGA 14 SI-HD G1/8-AG
10.01.06.04180
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 14
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
FSGA 14 SI-HD G1/8-IG
10.01.06.04181
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 14
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
FSGA 16 SI-HD M5-AG
10.01.06.04182
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 16
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
FSGA 16 SI-HD G1/8-AG
10.01.06.04183
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 16
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore: Silicone SI-HD
Durezza del materiale: 65 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG

  1. 1
  2. 2