Ventose a soffietto FSGA SI-HD (1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto rotonda con 1,5 pieghe per la movimentazione di pezzi fragili grazie alla compensazione in altezza e all’effetto ammortizzante
  • Impiego in processi che richiedono ventose molto robuste e resistenti in silicone
  • Movimentazione di pezzi ed imballaggi con superfici molto abrasive e contenitori in vetro cilindrici (per es. ampolle, fiale) ecc.
  • Utilizzo in processi con i requisiti che richiedono la conformità con la norma sui prodotti alimentari e temperature fino a +180 °C
Prodotti punti di forza
  • Ventosa in silicone SI-HD resistente all'usura e a prova di cibo per materiali altamente abrasivi; resistente alle temperature da -30 °C a +180 °C
  • Il labbro di tenuta si adatta molto bene alle superfici curve o alle irregolarità
  • L'elevata rigidità della piega superiore fornisce stabilità sotto forze orizzontali ed elevate accelerazioni
Ventose a soffietto FSGA SI-HD (1,5 pieghe)
  • Ventose molto robuste e resistenti FGA (2) in materiale speciale SI-HD
  • Attacco della ventosa inseribile nel nipplo di attacco (SA-NIP)
  • La ventosa e il nipplo (1) sono combinabili in modo flessibile all’interno della linea di prodotti (3)
  • Diametro: 6 a 25 mm
  • Materiale: SI-HD
  • Materiale conforme agli alimenti

Filtra per