Ventose a soffietto FSGA SI-MD (1,5 pieghe)

  • Nuovo materiale speciale per l’utilizzo in processi in cui sono impiegati metal detector o fotocamere, per esempio nell’industria alimentare
  • Utilizzo per la movimentazione di alimenti come il pane, le pizze e i prodotti da forno che devono essere presi dai nastri di prelievo
  • Movimentazione a temperature fino a +180° C
  • Utilizzo nei processi dell’industria alimentare che richiede ventose rilevabili al metal detector

I nostri punti di forza...

  • Ventose in materiale speciale SI-MD rilevabile dal metal detector
  • Materiale speciale in silicone (blu pastello)

I vostri vantaggi...

  • Movimentazione sicura nei processi dell’industria alimentare
  • Conformità per l’industria alimentare secondo le norme FDA e BfR; Resistente alle temperature da -30° C a +180° C; riconoscimento ottico
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto FSGA SI-MD (1,5 pieghe)

 

  1. 1
  2. 2
FSGA 11 SI-MD M5-AG
10.01.06.04193
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 11
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
FSGA 11 SI-MD G1/8-AG
10.01.06.04194
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 11
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
FSGA 11 SI-MD G1/8-IG
10.01.06.04195
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 11
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
FSGA 14 SI-MD M5-AG
10.01.06.04196
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 14
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
FSGA 14 SI-MD G1/8-AG
10.01.06.04197
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 14
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
FSGA 14 SI-MD G1/8-IG
10.01.06.04198
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 14
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
FSGA 16 SI-MD M5-AG
10.01.06.04199
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 16
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG
FSGA 16 SI-MD G1/8-AG
10.01.06.04200
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 16
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-AG
FSGA 16 SI-MD G1/8-IG
10.01.06.04201
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 16
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: G1/8"-IG
FSGA 20 SI-MD M5-AG
10.01.06.04202
Ventosa a soffietto (tonda) con adattamento ottimale a superfici non piane
Dimensione: 20
Numero pieghe: 1.5
Materiale aspiratore:
Silicone SI metal detector
Durezza del materiale: 55 °Sh
Proprietà materiali: FDA-compatibile
Proprietà materiale:
Non lascia impronte
Materiale nipplo:
Alluminio anodizzato
Attacco vuoto: M5-AG

  1. 1
  2. 2