• Ventosa a soffietto rettangolare con 2,5 o 3,5 pieghe per la movimentazione di materiali d’imballaggio rettangolari con superficie irregolare
  • Movimentazione di prodotti con pellicola termosaldata, buste e sacchetti pieni, pezzi con pieghe
  • Movimentazione di pezzi non rigidi e imballaggi flessibili che possono deformarsi durante la movimentazione
  • Impiego di telaio di supporto in numero variabile, a seconda dell’applicazione
Prodotti punti di forza
  • Grande area di aspirazione rettangolare ottimizzata per pezzi rettangolari
  • Le pieghe morbide e flessibili si adattano alle superfici irregolari e ai pezzi non rigidi
  • Labbro di tenuta morbido e adattabile per una tenuta ottimale su pezzi strutturati e sgualciti
  • Il telaio di supporto opzionale aumenta la stabilità della ventosa
Ventose a soffietto FSGB-R (rettangolare)
  • Ventosa a soffietto rettangolare FSGB con labbro di tenuta semplice, costituita da ventosa FGB-R (3) e piastra di connessione (1)
  • FSGB-R 52x25 e FSGB-R 60x29 con 2,5 pieghe; FSGB-R 80x30, FSGB-R80x40 e FSGB-R 80x50 con 3,5 pieghe
  • Forma molto versatile e labbro di tenuta morbido e flessibile
  • La ventosa è saldamente bloccata tra le piastre di collegamento; raccordo (2) sul lato di aspirazione, in modo che la ventosa di ricambio possa essere facilmente cambiata nella posizione di installazione
  • Il telaio di supporto (4) con sostegni trasversali può essere montato nelle pieghe; anche le singole pieghe possono essere provviste di un telaio di supporto
  • Dimensioni: 52 x 25 a 80 x 50 mm
  • Materiale: NBR, SI
  • Piastra di raccordo avvitata alla parte in elastomero
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per