• Ventosa a soffietto tonda con 4,5 pieghe per la movimentazione di merci imballate nei centri logistici e di distribuzione
  • Utilizzare nelle celle di smistamento per il trasferimento di scatole di cartone, sacchetti di carta, sacchetti di plastica e buste per la spedizione
Prodotti punti di forza
  • Ottimo adattamento ai diversi contorni del pezzo grazie alla corsa maggiorata e al labbro di tenuta flessibile
Ventose a soffietto FSGC
  • Ventose a soffietto FSGC con albero di grande diametro (1) e struttura delle pieghe ottimizzata (2)
  • Utilizzo di elementi di collegamento a innesto (3) in un unico pezzo per una rapida sostituzione della ventosa
  • Ventosa con 4,5 pieghe disponibile in NBR-55
  • Diametro: da 40 mm a 60 mm
  • Materiale: NBR
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per