Ventose a soffietto SPB1 (1,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto tonda con 1,5 pieghe per l'impiego per incartonatrici di cartoni e vassoi/barchette
  • Movimentazione di cartonaggi e imballaggi con stabilità intrinseca nelle macchine di caricamento laterale e dall'alto
  • Processi di pallettizzazione e depallettizzazione
  • Applicazioni Heavy-Duty (lavori gravosi) con elevati requisiti per quello che riguarda le caratteristiche di tenuta e di logoramento

I nostri punti di forza...

  • Flessibile e adattativalabbro di tenuta intercambiabile
  • Corpo base della ventosa rinforzato
  • Elemento di arresto tra il labbro di tenuta e la piega della ventosa
  • Superficie di aspirazione effettiva massimizzata
  • Materiale resistente all'usura Elastodur ED-65

I vostri vantaggi...

  • Eccezionale caratteristica di tenuta su cartonaggi e imballaggi con stabilità intrinseca
  • Elevata stabilità intrinseca nei processi dinamici
  • La dentatura consente di evitare lo spostamento de la ventosa
  • Elevate forze aspiranti con dimensioni ridotte
  • Una usura molto ridotta, 3 volte maggiore rispetto al materiale NBR
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto SPB1 (1,5 pieghe)

 

  1. 1
  2. 2
SPB1 10 ED-65 M5-AG
SPB1 10 ED-65 M5-AG
10.01.06.03489
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 10
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: M5-AG
Numero pieghe: 1.5
SPB1 10 ED-65 M5-IG
SPB1 10 ED-65 M5-IG
10.01.06.03568
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
-
SPB1 15 ED-65 G1/8-AG
SPB1 15 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03490
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
-
SPB1 15 ED-65 G1/8-IG
SPB1 15 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03491
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
-
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG
SPB1 20 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03492
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
-
SPB1 20 ED-65 G1/8-IG
SPB1 20 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03493
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
-
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG
SPB1 25 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03494
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
-
SPB1 25 ED-65 G1/8-IG
SPB1 25 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03495
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
-
SPB1 30 ED-65 G1/8-AG
SPB1 30 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03496
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
-
SPB1 30 ED-65 G1/8-IG
SPB1 30 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03497
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
-

  1. 1
  2. 2