Ventose a soffietto SPB2 (2,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto tonda con 2,5 pieghe per l'impiego per incartonatrici di cartoni e vassoi/barchette con elevati requisiti di corsa ventosa, dinamica e resistenza all'usura
  • Movimentazione di pezzi cedevoli, ad es. scatole di cartone piene per processi di pallettizzazione e depallettizzazione
  • Applicazioni su cui vengono applicate adeguamento elevato ecompensazione di distanza elevata, ad es. prelievo di cartoni dacaricatore in incartonatrici a rotazione
  • Movimentazione di cartonaggi, imballaggi con stabilità intrinsecae flessibili nelle macchine a caricamento laterale e dall'alto

I nostri punti di forza...

  • Corsa ventosa molto elevata
  • Grande diametro interno dei soffietti
  • Flessibile e adattativa labbro di tenuta intercambiabile
  • Elemento di arresto tra il labbro di tenuta e la piega della ventosa
  • Materiale resistente all'usura Elastodur ED-65

I vostri vantaggi...

  • Ottimale adattabilità e compensazione in altezza su superfici ondulate
  • Alte portate per brevi tempi ciclo
  • Ottimale caratteristica di tenuta su cartonaggi e imballaggi con stabilità intrinseca
  • La dentatura consente di evitare lo spostamento della ventosa
  • Usura molto ridotta, 3 volte inferiore rispetto al materiale NBR
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto SPB2 (2,5 pieghe)

 

SPB2 20 ED-65 G1/8-AG
SPB2 20 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03453
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
Numero pieghe: 2.5
SPB2 20 ED-65 G1/8-IG
SPB2 20 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03454
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-IG
Numero pieghe: 2.5
SPB2 25 ED-65 G1/8-AG
SPB2 25 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03455
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 25
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
Numero pieghe: 2.5
SPB2 25 ED-65 G1/8-IG
SPB2 25 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03456
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 25
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-IG
Numero pieghe: 2.5
SPB2 30 ED-65 G1/8-AG
SPB2 30 ED-65 G1/8-AG
10.01.06.03457
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
Numero pieghe: 2.5
SPB2 30 ED-65 G1/8-IG
SPB2 30 ED-65 G1/8-IG
10.01.06.03458
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-IG
Numero pieghe: 2.5
SPB2 40 ED-65 G1/4-AG
SPB2 40 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03459
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/4"-AG
Numero pieghe: 2.5
SPB2 40 ED-65 G1/4-IG
SPB2 40 ED-65 G1/4-IG
10.01.06.03460
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/4"-IG
Numero pieghe: 2.5
SPB2 50 ED-65 G1/4-AG
SPB2 50 ED-65 G1/4-AG
10.01.06.03461
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 50
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/4"-AG
Numero pieghe: 2.5
SPB2 50 ED-65 G1/4-IG
SPB2 50 ED-65 G1/4-IG
10.01.06.03462
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 50
Materiale aspiratore: Elastodur
Durezza del materiale: 65 °Sh
Filettatura G1: G1/4"-IG
Numero pieghe: 2.5