Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione | 20 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 40 Shore A |
Altezza H | 24,3 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
d | 8,50 mm |
d1 | 11,80 mm |
d2 | 10,20 mm |
d5 | 7,90 mm |
dn | 0,80 mm |
D1 | 20 mm |
Dmax(S) | 20,50 mm |
Ds | 19,60 mm |
H | 24,30 mm |
H2 | 2,20 mm |
H3 | 8,20 mm |
H5 | 2 mm |
Z (Corsa) | 9 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 4,90 N |
Forza rottura | 8 N |
Volume | 2,50 cm³ |
Raggio volta (min) (convesso) | 25 mm |
Dimensione | 20 |
Numero pieghe | 2,50 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 40 Shore A |
Peso | 2,50 g |
Famigilia de prodotti | SPB2 |
Note sull’ordine: SPB2 20 SI-40 SW80 P
Ventosa a soffietto SPB2 P viene fornita come componente pronto per il collegamento. Disponibile in diversi diametri.
Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB2 P, resistenza di flusso
Accessori disponibili: filtro (disco del filtro)