Ventose a soffietto SPB2 P (2,5 pieghe) resistenza di flusso

  • Ventosa a soffietto tonda con 2,5 pieghe per processi di pallettizzazione e depallettizzazione nel settore dell'imballaggio
  • Movimentazione di materiale da imballaggio come cartonaggi, imballaggi stabili e instabili
  • Movimentazione di blister, prodotti con pellicola termosaldata, buste in plastica o vassoi
  • Impiego in sistemi di presa a vuoto e "tappeti di aspirazione"; integrazione di resistenza di flusso per ridurre le perdite che si verificano alla disponibilità pezzo parte

I nostri punti di forza...

  • Montaggio senza utensili grazie alla funzione push-in
  • Labbro di tenuta flessibile e adattivo
  • Morbido soffietto con grande corsa per forza e di ritorno ridotta
  • Materiale in silicone SI conforme ai requisiti FDA

I vostri vantaggi...

  • Montaggio e smontaggio più rapido delle ventose
  • Straordinarie caratteristiche di tenuta su cartonaggi e materiale da imballaggio
  • Impiego in sistemi di presa a vuoto e "tappeti di aspirazione"
  • Possibilità di impiego diretto nel settore alimentare
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto SPB2 P (2,5 pieghe) resistenza di flusso

 

SPB2 20 SI-40 SW80 P
10.01.06.03220
Ventosa a soffietto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 40 °Sh
Resistenza di flusso SW: 0.8 mm
Numero pieghe: 2.5
Forma: Push In
SPB2 20 SI-40 SW100 P
10.01.06.03221
Ventosa a soffietto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 40 °Sh
Resistenza di flusso SW: 1 mm
Numero pieghe: 2.5
Forma: Push In
SPB2 20 SI-40 SW130 P
10.01.06.03222
Ventosa a soffietto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 40 °Sh
Resistenza di flusso SW: 1.3 mm
Numero pieghe: 2.5
Forma: Push In
SPB2 20 SI-40 SW150 P
10.01.06.03223
Ventosa a soffietto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione: 20
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 40 °Sh
Resistenza di flusso SW: 1.5 mm
Numero pieghe: 2.5
Forma: Push In
SPB2 40 SI-55 SW80 P
10.01.06.03224
Ventosa a soffietto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Resistenza di flusso SW: 0.8 mm
Numero pieghe: 2.5
Forma: Push In
SPB2 40 SI-55 SW100 P
10.01.06.03225
Ventosa a soffietto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Resistenza di flusso SW: 1 mm
Numero pieghe: 2.5
Forma: Push In
SPB2 40 SI-55 SW130 P
10.01.06.03226
Ventosa a soffietto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Resistenza di flusso SW: 1.3 mm
Numero pieghe: 2.5
Forma: Push In
SPB2 40 SI-55 SW150 P
10.01.06.03227
Ventosa a soffietto (rotonda) 2,5 pieghe per la dinamica sui carton- aggi&imballagi con stab. intrinseca
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Resistenza di flusso SW: 1.5 mm
Numero pieghe: 2.5
Forma: Push In