Ventose a soffietto SPB2f (2,5 pieghe)

  • Ventosa a soffietto rotonda con 2,5 pieghe per la movimentazione di sacchetti e altri imballaggi molto flessibili
  • Presa e movimentazione operativamente sicure di sacchetti riempiti con materiali liquidi, solidi o in polvere e di imballaggi con scarso grado di riempimento
  • Stabilità in processi di imballaggio molto rapidi, soprattutto in abbinamento a robot Delta (case-packer e applicazioni Pick & Place)

I nostri punti di forza...

  • Labbro di tenuta estremamente flessibile e adattabile con lamelle per il flusso
  • Elemento di stabilizzazione del sacchetto integrato
  • Corpo base rinforzato compatto con 2,5 pieghe
  • Ampio diametro nominale
  • Silicone SI conforme ai requisiti FDA

I vostri vantaggi...

  • Tenuta ottimale su sacchetti caratterizzati persino da accentuata presenza di pieghe, scarso grado di riempimento o da movimenti rotatori
  • Stabilizzazione del sacchetto; non vengono risucchiate nemmeno pellicole sottili e morbide (LDPE)
  • Presa e stabilità sicure anche a velocità elevate; nessun movimento oscillante del pezzo
  • Portate elevate per brevi tempi ciclo
  • Possibilità di impiego diretto nel settore alimentare
 

Articoli singoli in seno alla famiglia di prodotti Ventose a soffietto SPB2f (2,5 pieghe)

 

  1. 1
  2. 2
SPB2f 30 SI-55 G1/8-AG
SPB2f 30 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03698
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
Numero pieghe: 2.5
SPB2f 30 SI-55 G1/8-IG
SPB2f 30 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03699
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-IG
Numero pieghe: 2.5
SPB2f 30 SI-55 G1/4-AG
SPB2f 30 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03700
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/4"-AG
Numero pieghe: 2.5
SPB2f 30 SI-55 G1/4-IG
SPB2f 30 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03701
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/4"-IG
Numero pieghe: 2.5
SPB2f 30 SI-55 G3/8-AG
SPB2f 30 SI-55 G3/8-AG
10.01.06.03702
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G3/8"-AG
Numero pieghe: 2.5
SPB2f 30 SI-55 G3/8-IG
SPB2f 30 SI-55 G3/8-IG
10.01.06.03703
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 30
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G3/8"-IG
Numero pieghe: 2.5
SPB2f 40 SI-55 G1/8-AG
SPB2f 40 SI-55 G1/8-AG
10.01.06.03646
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-AG
Numero pieghe: 2.5
SPB2f 40 SI-55 G1/8-IG
SPB2f 40 SI-55 G1/8-IG
10.01.06.03647
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/8"-IG
Numero pieghe: 2.5
SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG
SPB2f 40 SI-55 G1/4-AG
10.01.06.03648
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/4"-AG
Numero pieghe: 2.5
SPB2f 40 SI-55 G1/4-IG
SPB2f 40 SI-55 G1/4-IG
10.01.06.03649
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione: 40
Materiale aspiratore: Silicone SI
Durezza del materiale: 55 °Sh
Filettatura G1: G1/4"-IG
Numero pieghe: 2.5

  1. 1
  2. 2