• Ventosa a soffietto rotonda con 2,5 pieghe per la movimentazione di sacchetti e altri imballaggi molto flessibili
  • Presa e movimentazione operativamente sicure di sacchetti riempiti con materiali liquidi, solidi o in polvere e di imballaggi con scarso grado di riempimento
  • Stabilità in processi di imballaggio molto rapidi, soprattutto in abbinamento a robot Delta (case-packer e applicazioni Pick and Place)
Prodotti punti di forza
  • Il silicone SI conforme alla FDA consente il contatto diretto con gli alimenti
  • Lo stabilizzatore per sacchi integrato impedisce che anche i film sottili e morbidi vengano tirati dentro
  • Corpo principale rinforzato con 2,5 pieghe per una presa sicura e stabilità anche ad alte velocità
  • L'ampio flusso nominale consente portate elevate per tempi di ciclo brevi
Ventose a soffietto SPB2f (2,5 pieghe)
  • Ventosa a soffietto SPB2f con 2,5 pieghe (3), nonché labbro di tenuta morbido e flessibile con lamelle per il flusso segmentate ed elemento di stabilizzazione del sacchetto integrato
  • Diametro tubo flessibile molto grande per portate elevate
  • Soffietto rinforzato per una maggiore stabilità
  • Montaggio mediante elemento di raccordo Schmalz SC (1); in alternativa mediante innesto diretto su tubo presente sulla macchina (4) e fissaggio tramite fascetta
  • Tutti gli elementi di raccordo SC con filettatura esterna sono dotati di anello di tenuta integrato
  • Filtro a innesto opzionale come prefiltro (2)
  • Diametro: 15 mm a 50 mm
  • Materiale: SI (impiego nel settore alimentare)
La documentazione corrispondente a questo prodotto è disponibile in questa sezione.

Documenti

Lingua

Filtra per