Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 30 mm |
dn | 10,30 mm |
Dmax(S) | 51,50 mm |
Ds | 50,30 mm |
G1 | G3/8"-AG |
H | 83,50 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 27 mm |
Z (Corsa) | 36,50 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 49,50 N |
Forza rottura | 62 N |
Volume | 64,55 cm³ |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 12 mm |
Numero pieghe | 4,50 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Dimensione | 50 |
Peso | 52,80 g |
Famigilia de prodotti | SPB4 |
Note sull’ordine: SPB4 50 SI-55 G3/8-AG
La ventosa SPB4 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB4, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)
Accessorio: filtro tondo, fascetta, inserto per ventose