SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

Numero articolo: 10.01.06.03524

Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari

Dimensione30
Materiale aspiratoreSilicone SI
Durezza del materiale [Shore A]55 Shore A
Filettatura G1G1/4"-IG
Numero pieghe4,5
SPB4 30 SI-55 G1/4-IG
Attributo Valore
d2 17 mm
dn 11 mm
Dmax(S) 31,50 mm
Ds 30,20 mm
G1 G1/4"-IG
H 69,50 mm
LG1 12 mm
SW1 22 mm
Z (Corsa) 20 mm
Attributo Valore
Potenza aspir. 16 N
Forza rottura 22 N
Volume 15,61 cm³
Diametro interno del tubo (rac.) d 9 mm
Numero pieghe 4,50
Materiale aspiratore Silicone SI
Durezza del materiale [Shore A] 55 Shore A
Dimensione 30
Peso 27,50 g
Famigilia de prodotti SPB4
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
Note sull’ordine: SPB4 30 SI-55 G1/4-IG

La ventosa SPB4 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:

  • Ventosa del tipo SPB4 – parte in elastomero, disponibile in diversi diametri
  • Elemento di collegamento del tipo SC – disponibile con diverse filettature

 

Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB4, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)

Accessorio: filtro tondo, fascetta, inserto per ventose