Schmalz Companies
Select your Schmalz subsidiary in one of the following countries:
Country
Ventosa a soffietto (tonda) per pezzi particolarmente irregolari
Dimensione | 30 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Filettatura G1 | G1/4"-AG |
Numero pieghe | 4,5 |
Attributo | Valore |
---|---|
d2 | 17 mm |
dn | 8 mm |
Dmax(S) | 31,50 mm |
Ds | 30,20 mm |
G1 | G1/4"-AG |
H | 59,50 mm |
LG1 | 10 mm |
SW1 | 22 mm |
Z (Corsa) | 20 mm |
Attributo | Valore |
---|---|
Potenza aspir. | 16 N |
Forza rottura | 22 N |
Volume | 15,61 cm³ |
Diametro interno del tubo (rac.) d | 9 mm |
Numero pieghe | 4,50 |
Materiale aspiratore | Silicone SI |
Durezza del materiale [Shore A] | 55 Shore A |
Dimensione | 30 |
Peso | 27,20 g |
Famigilia de prodotti | SPB4 |
Note sull’ordine: SPB4 30 SI-55 G1/4-AG
La ventosa SPB4 (parte in elastomero + elemento di collegamento) viene fornita montata. Il prodotto è costituito da:
Parti di ricambio disponibili: ventosa SPB4, elemento di collegamento (Schmalz-Connector)
Accessorio: filtro tondo, fascetta, inserto per ventose